Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 1
RM7823A1016/U

RM7823A1016/U

Flame Switch with two SPDT outputs

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Commutateur de flamme intégré à microprocesseur pour la détection de flamme à redressement, ultraviolet (UV) ou infrarouge. Procure un degré de sécurité, des capacités fonctionnelles et des caractéristiques qui dépassent celle des régulateurs classiques.

Caractéristiques

  • Peut être muni de l’amplificateur série 7800 pour fournir l’action de relais à partir de deux relais unipolaires bidirectionnels lorsque la flamme est présente ou absente. Les modèles RM7823A et EC7823 sont des relais de détecteur de flamme uniquement
  • Un régulateur primaire adapté doit être utilisé pour fournir la vérification du démarrage de sécurité, le verrouillage de sécurité, la commutation de charge et les autres fonctions requises dans les systèmes de surveillance de flamme
  • Trois voyants DEL indiquent la puissance, la flamme et l’alarme
  • Accès pour vérifications de tension électrique externe
  • Mémoire non volatile
  • Sortie d’entraînement de clapet
  • Compatible avec les détecteurs de flamme Honeywell existants

Caractéristiques du produit

Application
Commutateur de flamme
Dimensions (in.)
5 po de large x 5 po de haut x 5 1/4 po de profondeur avec plaque de raccordement Q7800A x 6 3/32 po de profondeur avec plaque de raccordement Q7800B
Dimensions (mm)
127 mm de large x 127 mm de haut x 133 mm de profondeur avec plaque de raccordement Q7800A x 155 mm de profondeur avec plaque de raccordement Q7800B
Weight (lb)
1 lb 13 oz
Weight (kg)
0,8 kg
Comments
Deux sorties unipolaires bidirectionnelles
Frequency
50 H; 60 Hz (±10%)
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Composant reconnu, Fichier n° MP268; Guide n° MCCZ.
Approvals, Canadian Standards Association
Certifié, Fichier n° LR95329-3.
Voltage
120 V c.a. ( +10% -15%)
Shipping and Storage Temperature Range (F)
-40 F à +140 F
Shipping and Storage Temperature Range (C)
-40 C à +60 C
Approvals, Federal Communications Commission
Section 15 Classe B de la FCC, Émissions.
Vibration
0,5 G environnement
Approvals, Swiss RE
Acceptable
Approvals, Factory Mutual
N° de rapport OX4A5.AF.