Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 2 de 4
RA890F1338/U

RA890F1338/U

120 Vac Protectorelay®

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Le régulateur primaire assure la surveillance de la flamme par semi-conducteurs dans les brûleurs commerciaux ou industriels à combustible unique ou mixte pour la détection de flamme à redressement.

Caractéristiques

  • Utilise le principe de redressement de la détection de flamme électronique
  • Remplace le RA890E dans la plupart des applications et se monte sur la même plaque de raccordement Q270A1024
  • Se recycle sur le signal de flamme est perdu lors du fonctionnement. Le verrouillage a lieu si la veilleuse n’est pas établie
  • La vérification de démarrage de sécurité empêche le démarrage si une panne de simulation de la flamme a lieu dans le circuit de détection de flamme
  • Inclut une protection intégrée contre les croisements d’allumage dans les systèmes à électrode de flamme
  • Inclut contacts d’alarme unipolaires bidirectionnels
  • Circuit à semi-conducteur
  • Installation et retrait facile grâce aux vis de montage captives
  • Base de montage en thermoplastique robuste

Caractéristiques du produit

Application
Régulateur primaire pour application de redressement (électrode flamme, par exemple)
Dimensions (in.)
5 po de haut x 5 po de large x 4 3/4 po de profondeur (avec plaque de raccordement)
Dimensions (mm)
127 mm de haut x 127 mm de large x 121 mm de profondeur (avec plaque de raccordement)
Frequency
50 Hz; 60 Hz
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Répertorié UL : Modèles 120 V seulement; Fichier n° MP268; Guide n° MCCZ
Approvals, Canadian Standards Association
Certifié CSA : modèles 120 V seulement; Fichier n° LR1620
Voltage
120 V c.a.
Flame Failure Response Time (sec)
0,8 sec.
Alarm Relay Switching
Unipolaire bidirectionnelle
Approvals, Factory Mutual
Approuvé : N° de rapport 17678,19417,19784