Déclaration de confidentialité
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 3
R7999A1005/U

R7999A1005/U

Régulateur de rapport combustible/air

Ce produit n'est plus disponible à l'achat.

  • Informations sur le produit
  • Documentation
  • Démonstrations
  • Accessoires et pièces de rechange

Présentation

Fait appel aux plus récentes technologies de commande par microprocesseur pour commander jusqu'à quatre actionneurs simultanément. Lorsqu'il est employé avec les actionneurs universels à positionnement parallèle ML7999, il s'agit d'une pièce de rechange à valeur ajoutée pour les cames et accouplements mécaniques qui règlent la relation entre le combustible, l'écoulement d'air et la recirculation des gaz (selon le cas) dans un brûleur à air soufflé. Le système de régulation du rapport air-combustible ControLinks™ est composé du régulateur air-combustible R7999, de la plaque de raccordement Q7999, de l'actionneur universel à positionnement parallèle ML7999 et du logiciel de configuration ZM7999. Le R7999, à un port de communication, assure des fonctions de communications semblables à celles qu'offrent les régulateurs de série 7800.

Caractéristiques du produit

Frequency
50 Hz; 60 Hz
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
N° de rapport MH17367
Operating Humidity Range (% RH)
95 % d’HR maximum, sans condensation
Voltage
100 à 120 V c.a.
Shipping and Storage Temperature Range (F)
-40 F à +140 F
Shipping and Storage Temperature Range (C)
-40 C à +60 C
Vibration
0,0 à 0,5 g continu

DSP3822/U

Démonstration d’afficheur ControLink FAR (S7999B)

Pièces de rechange

32002515-001/U

Connecteur électrique à 3 broches pour R7999