Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 4
R7911A1000/U

R7911A1000/U

Régulateur de chaudière à vapeur

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Caractéristiques

  • Les contacteurs acceptent jusqu'à 600 Vca par pôle, jusqu'à 30 A inductif et jusqu'à 40 A de charge résistive
  • Les modèles SPST fournissent une ligne unique de branchement direct au secteur des moteurs à induction pour les fabricants d'appareils de climatisation et de réfrigération
  • Bride de connexion optionnelle avec deux vis n° 10 pour connexion de ligne ou de charge et deux double bornes pour accessoires à raccords rapides
  • Montage pratique interchangeable avec les appareils les plus compétitifs
  • Montage à vis unique possible avec patte de cisaillement dans le panneau
  • Les contacts de type pont à double rupture en alliage d'argent solide captent et s'ouvre sans broutement lorsqu'une tension à croissance ou décroissance lente est appliquée à la bobine
  • Les bornes de contact sont munies de bornes de connexion n° 10 pour les connexions de charge, et de vis de serrage pour les connexions de ligne
  • Deux raccords rapides de type NEMA 1/4 po (6,4 mm) sont fournis pour la connexion d'accessoires
  • Ensembles optionnels de vis de serrage de bornes ou de pattes de pression

Caractéristiques du produit

Application
Vapeur
Dimensions (in.)
9 21/64 po x 6 21/64 po x 2 19/32 po
Dimensions (mm)
237 mm x 161mm x 66 mm
Comments
Inclut caractéristiques programmables
Frequency
60 Hz ± 5%
Approvals, Federal Communications Commission
Émissions Section 15 Classe B
Approvals, Control Safety Devices
Acceptable
Enclosure Rating
NEMA 1/IP 40
Modulation Output
Oui (modulation d’impulsion en durée); Oui (4-20 mA); Oui (0-10 V c.c.)
Flame Sensor Type
FR/UV