Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 19 de 22
Q7800H1323/U

Q7800H1323/U

Integrated Burner Control Panel-IC

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Plaque de fixation pour fixation au brûleur, au tableau ou au mur de modules de relais de série 7800 et de l'avertisseur étendu S7830A.

Caractéristiques

**Établit les connexions électriques pour modules de relais série 7800 ou avertisseur étendu S7830A par contacts bifurqués. **Fournit les bornes pour le câblage sur site. **22 bornes.

Caractéristiques du produit

Application
Plaque d’adaptateur de câblage
Dimensions (in.)
8 po de large x 1 7/8 po de haut x 10 po de profondeur
Dimensions (mm)
203 mm de large x 48 mm de haut x 254 mm de profondeur
Weight (lb)
2 lb
Weight (kg)
0,91 kg
Comments
Avec base Fireye
Frequency
50 Hz; 60 Hz
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Composant reconnu, Fichier n° MP268; Guide n° MCCZ2.
Approvals, Canadian Standards Association
Certifié, Fichier n°158158-1512486
Customer Special
Industrial Combustion
Voltage
120 V c.a. ( +10% -15%)
Shipping and Storage Temperature Range (F)
-40 F à +140 F
Shipping and Storage Temperature Range (C)
-40 C à +60 C
Vibration
0,5 G environnement