Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 3 de 14
Q7800B1003/B

Q7800B1003/B

Plaque en métal série 7800

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Plaque de fixation pour fixation au brûleur, au tableau ou au mur de modules de relais de série 7800 et de l'avertisseur étendu S7830A.

Caractéristiques

**Établit les connexions électriques pour modules de relais série 7800 ou avertisseur étendu S7830A par contacts bifurqués. **Fournit les bornes pour le câblage sur site. **22 bornes.

Caractéristiques du produit

Application
Plaque de raccordement
Dimensions (in.)
4 31/32 po de large x 4 31/32 po de haut x 1 13/32 po de profondeur
Dimensions (mm)
126 mm de large x 126 mm de haut x 36 mm de profondeur
Weight (lb)
1 lb 3 oz
Weight (kg)
0,54 kg
Comments
Montage sur brûleur/mural avec 2 entrées défonçables à chaque extrémité
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Composant reconnu, Fichier n° MP268; Guide n° MCCZ.
Approvals, Canadian Standards Association
Certifié, Fichier n° LR95329-3.
Shipping and Storage Temperature Range (F)
-40 F à +140 F
Shipping and Storage Temperature Range (C)
-40 C à +60 C
Vibration
0,5 G environnement