Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 3 de 3
Q769C1007/U

Q769C1007/U

Adaptateur de signal réglable 0-2 à 10 V c.c.

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

L'adaptateur Q769 fournit un signal modulant au moteurs de registre économiseur M7415 lorsqu'il utilisé avec un régulateur.

Caractéristiques du produit

Dimensions (in.)
1 3/8 po de haut x 1 3/8 po de large x 11/16 po de profondeur
Dimensions (mm)
35 mm de haut x 35 mm de large x 17 mm de profondeur
Used With
M7415
Electrical Connections
Bornes rapides
Operating Temperature Range (F)
-25 F à +125 F
Operating Temperature Range (C)
-32 C à +52 C
Control Signal
0 à 10 V c.c