Déclaration de confidentialité
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 2
Q652B1006/U

Q652B1006/U

120 Vac, 60 Hz Gas Ign Transformer, Unit

Ce produit n'est plus disponible à l'achat.

  • Informations sur le produit
  • Documentation
  • Accessoires et pièces de rechange

Présentation

Sert à l'allumage des brûleurs à gaz à air soufflé dans les applications commerciales et industrielles.

Caractéristiques

**Léger, 1 lb (0,4 kg). **Inclut électrode haute tension unique pour applications à gaz. **Pour une utilisation avec veilleuses à gaz à fonctionnement interrompu avec écarts d'électrode entre 0,029 et 0,125 po **Pic de tension secondaire : 14 Kv de valeur efficace réelle à 21 Khz.**Montage dans le même espace que le transformateur d’allumage conventionnel. **Prévient la détection de l’étincelle d'allumage lors d'une application adéquate dans un système de détection de flamme avec le détecteur de flamme à ultraviolets C7027, C7035 et C7044.

Caractéristiques du produit

Application
Transformateur d’allumage à gaz
Dimensions (in.)
4 15/32 po de haut x 2 15/16 po de large x 2 9/32 po de profondeur
Dimensions (mm)
101,6 mm de haut x 77,5 mm de large x 58,4 mm de profondeur
Temperature Range (F)
14 F à 113 F
Weight (lb)
1 lb
Weight (kg)
0,45 kg
Frequency
60 Hz
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Composant reconnu fichier MH14381
Approvals, Canadian Standards Association
LA66894
Operating Humidity Range (% RH)
90% d’humidité relative
Voltage
120 V c.a.

Accessoires

32004766-001/B

Câble d’allumage, utilisé initialement sur : Q624

32004766-001/U

Câble d’allumage, utilisé initialement sur : Q624

32004766-002/U

120 in. Ignition Cable for Q624 and Q652

32004766-003/U

Câble d’allumage pour Q624 et Q652 (commander le nombre de pieds dans la case Quantité)

32004766-004/U

60 in. Ignition Cable for Q624 and Q652

32004766-006/U

36 in. Ignition Cable for Q624 and Q652

50060793-001/U

Câble d’allumage, utilisé initialement sur : Q624

50060793-002/U

120 inch Ignition Cable for Q624, Q652

50060793-003/U

Ignition Cable for Q624 and Q652

50060793-004/U

60 inch Ignition Cable for Q624 and Q652

50060793-005/U

8 inch Ignition Cable for Q624 and Q652

50060793-006/U

36 inch Ignition Cable for Q624 and Q652

50060793-007/U

36 in. Ignit. Cbl w/90° boot-Q624, Q652

50060793-008/U

60 in. Ignit. Cbl w/90° boot-Q624, Q652

50060793-009/U

120 in. Ign. Cbl w/90° boot-Q624, Q652

50060793-010/U

180 in. Ign. Cbl w/90° boot-Q624, Q652

50060793-011/U

19 in Ign Cbl w/90° ring end-Q624, Q652

50060793-012/U

36 in. Ign. Cbl. w/90° boot-Q624, Q652