Déclaration de confidentialité
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 1
Plaque pour T6051A

Q651A1009/U

Plaque pour T6051A

  • Informations sur le produit
  • Documentation
  • Accessoires et pièces de rechange

Présentation

Les thermostats à tension secteur pour service sévère sont utilisés pour réguler les ventiloconvecteurs, les ventilateurs, les démarreurs de moteur, les vannes, les contacteurs et les moteurs de circulateur dans les systèmes de chauffage et/ou de refroidissement.

Caractéristiques

  • Assure une bonne régulation de confort à tension secteur
  • Utilisez avec les plaques de raccordement Q651A,B pour la commutation système et ventilateur
  • Le bouton de point de consigne amovible verrouille le point de consigne et évite les réglages non autorisés
  • Avec couvercle verrouillable

Caractéristiques du produit

Application
Plaque pour T6051A
Dimensions (in.)
5 13/16 po de haut x 3 3/16 po de large x 11/16 po de profondeur,
Dimensions (mm)
148 mm de haut x 81 mm de large x 18 mm de profondeur
Frequency
60 Hz
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Répertorié : Fichier n° E4436, Guide n° XAPX
Approvals, Canadian Standards Association
Certifié
Supply Voltage
120 V c.a./240 V c.a.
Switch Positions (System)
Voir les étiquettes des interrupteurs
Switch Positions (Fan)
Voir les étiquettes des interrupteurs
Switching Action
Fournit une commutation positive d’arrêt du système