Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 3 de 7
Q607A1076/U

Q607A1076/U

Interrupteur auxiliaire, Contrôle l’équipement aux. en tant que fonction de la position du moteur

  • Informations sur le produit
  • Documentation
  • Accessoires et pièces de rechange

Présentation

Commande le matériel auxiliaire en fonction de la position de l'arbre du moteur.

Caractéristiques

**Fournit une commutation positive d’arrêt du système. **Montage vertical ou horizontal sur boîte de sortie standard. **Inclut autocollants sensibles à la pression pour l’identification des positions de commutation.

Caractéristiques du produit

Application
Électromécanique
Dimensions (in.)
6 7/16 po de haut x 5 3/16 po de large x 2 1/8 po de profondeur
Dimensions (mm)
164 mm de haut x 132 mm de large x 54 mm de profondeur
Includes
Avec adaptateur pour moteur à ressort de rappel, extrémité de couvercle et support de montage révisé
Weight (lb)
2,5 lb
Comments
Moteurs Modutrol Honeywell après 1969
Mounting
Couvercle ou extrémité à dent
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Répertorié Fichier : E4436, Guide : XAPX2
Approvals, Canadian Standards Association
Certifié : Fichier n° LR1620
Internal Auxiliary Switch
1
Auxiliary Switch Ratings
À pleine charge - 120 V c.a.-- 9,8 A; À rotor bloqué - 120 V c.a.--58,8 A; À pleine charge - 240 V c.a.-- 4,9 A; À rotor bloqué- 240 V c.a.-- 29,4 A

Accessoires

220738A/U

Support d’adaptateur. Règle la hauteur de l’arbre.