Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 2
Q335C1023/U

Q335C1023/U

Thermocouple de 30 mV avec de connecteur mâle de 11/32 32 po

Ce produit n’est pas vendu sur ce site. Il peut ou peut ne pas être offert sur Customer.Resideo.com.

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Le Q335 est un thermocouple à retrait rapide utilisé avec le générateur à thermopile Q313 au sein de la veilleuse Q382. La flamme de la veilleuse est dirigée vers le thermocouple et la thermopile. Tant que la flamme de la veilleuse est présente, le courant en millivolt produit par le thermocouple maintient ouverte la soupape de sûreté du régulateur à gaz, permettant ainsi l'alimentation en gaz de l'appareil. Le courant en millivolts produit par la thermopile met sous tension l'actionneur de la vanne sur demande.

Caractéristiques

**Pince de verrouillage, écrou fendu et adaptateur pour une installation facile de la veilleuse. **Cosses ouvertes ou à connexion rapide disponibles pour connexions du régulateur de gaz à millivolts. **Raccord à écrou mâle pour unités d’alimentation à régulation de sécurité Pilotstat®. **Disponible en une variété de longueurs de fils.

Caractéristiques du produit

Application
Includes
Used With
Mounting
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Approvals, Canadian Standards Association
Customer Special
Approvals, Swiss RE
Approvals, Factory Mutual
Connection Type
Approvals, Canadian Gas Association
Compression Fitting Size
Compression Fitting Length
Orifice
Rod Angle
Direction of Front Tip
Dual Rod or Single Rod
Pilot Btuh
Drop Out Time
Resistance
Length (in.)
Length (mm)