Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 2 de 3
Q181A1015/U

Q181A1015/U

Potentiomètre auxiliaire – pour la commande de l’équipement auxiliaire.

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Commande jusqu'à quatre moteurs Modutrol asservis (série 90) à partir d'un moteur maître.

Caractéristiques

**Compatible avec les moteurs Modutrol III et Modutrol IV. **Se monte sur moteur maître et actionne les moteurs régulés ensemble ou en séquence. **Régule les moteurs avec relais d’équilibrage mécanique et circuit d’entraînement à semi-conducteur. **Utiliser avec moteurs de 24 V.

Caractéristiques du produit

Application
Électromécanique
Dimensions (in.)
3 3/16 po de haut x 3 1/4 po de large x 3 3/8 po de profondeur
Dimensions (mm)
81 mm de haut x 83 mm de large x 86 mm de profondeur
Includes
Couvercle
Weight (lb)
1,56 lb
Comments
Pour le contrôle deux moteurs modutrol
Mounting
Montage externe vers moteurs Modutrol IV
Approvals, CE
Rapport : GV97-011