Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 3 de 5
Q179D1008/U

Q179D1008/U

Pilote de rectificateur de flamme miniature avec orifice de 0,026 po

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Caractéristiques du produit

Application
Pour pilote continu (permanent)
Dimensions (in.)
3 1/8 po de haut x 2 7/16 po de large x 1 po de profondeur
Dimensions (mm)
79 mm de haut x 62 mm de large x 25 mm de profondeur
Includes
Électrode flamme et adaptateur de thermocouple
Mounting
Ailette double-arrière
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Composant reconnu : Fichier n° MH9928, Guide n° MCUR2
Approvals, Canadian Standards Association
Certifié : Fichier principal LR95329-1
Type of Gas
Gaz naturel
Aeration
Primaire
Orifice
0,026 po de dia. (0,66 mm de dia.)
Wiring Terminal Type
Rajah