Déclaration de confidentialité
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 2 de 10
Q179C1025/U

Q179C1025/U

Pilote de rectificateur de flamme avec orifice de 0,024 po de diamètre

Ce produit n’est pas vendu sur ce site. Il peut ou peut ne pas être offert sur Customer.Resideo.com.

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Caractéristiques du produit

Application
Pour une utilisation en intérieur pour des applications telles que la surveillance de l’air de retour, de l’air de soufflage et de températures d’air mélangé
Dimensions (in.)
3 1/8 po de haut x 2 7/16 po de large x 1 po de profondeur
Dimensions (mm)
79 mm de haut x 62 mm de large x 25 mm de profondeur
Includes
Électrode flamme et électrode d’allumage
Mounting
Ailette simple-arrière
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Composant reconnu : Fichier n° MH9928, Guide n° MCUR2
Approvals, Canadian Standards Association
Certifié : Fichier principal LR95329-1
Type of Gas
Gaz naturel
Aeration
Primaire
Orifice
0,024 po de dia. (0,60 mm de dia.)
Wiring Terminal Type
Rajah
Tip Style
L