Déclaration de confidentialité
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 11
Q179B1067/U

Q179B1067/U

Pilote de rectificateur de flamme avec orifice de 0,028 po

Rechercher Pièces de rechange.

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Les ensembles de veilleuses à gaz Q179A,B font appel au principe de redressement de la flamme pour vérifier la présence de la flamme. Les Q179A, B sont utilisés conjointement avec un régulateur électronique de surveillance de flamme qui convient dans les brûleurs à gaz industriels ou commerciaux ou les brûleurs à mazout à allumage au gaz.

Caractéristiques

**Le Q179A est un ensemble de veilleuse à gaz avec électrode de flamme et électrode d’allumage pour les applications nécessitant une veilleuse à gaz à allumage électrique interrompu ou intermittent. **Le Q179B n’a qu’une électrode de flamme et est adapté aux applications à veilleuse continue. **Le brûleur à aération principal est équipé d'ailettes en acier inoxydable qui fournissent le rapport zone d’électrode de flamme/zone de masse adéquat pour un signal de flamme et une stabilisation de flamme optimaux. **Une ou plusieurs électrodes en acier inoxydable sont montées dans les isolateurs en céramique, ce qui permet le réglage des électrodes. **Les connecteurs Rajah facilitent la déconnexion (le A1126 a des vis-bornes). **Le support permet un montage latéral ou en bout.

Caractéristiques du produit

Application
Pour pilote continu (permanent)
Dimensions (in.)
4 5/8 po de haut x 1 11/16 po de large x 3 po de profondeur
Dimensions (mm)
118 mm de haut x 43 mm de large x 76 mm de profondeur
Includes
Électrode flamme
Mounting
montage latéral ou à l’extrémité
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Répertorié : Fichier n° MP268; Guide n° MCCZ
Approvals, Canadian Standards Association
Certifié : Fichier n° LR1620, Guide n° 140-A-2
Approvals, Factory Mutual
Approuvé : n° de rapport 22961
Aeration
Primaire
Orifice
0,028 po de dia. (0,711 mm de dia.)
Wiring Terminal Type
Rajah