Déclaration de confidentialité
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 6 de 11
Q179A1126/U

Q179A1126/U

Pilote de rectificateur de flamme avec orifice de 0,025 po

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Les ensembles de veilleuses à gaz Q179A,B font appel au principe de redressement de la flamme pour vérifier la présence de la flamme. Les Q179A, B sont utilisés conjointement avec un régulateur électronique de surveillance de flamme qui convient dans les brûleurs à gaz industriels ou commerciaux ou les brûleurs à mazout à allumage au gaz.

Caractéristiques

**Le Q179A est un ensemble de veilleuse à gaz avec électrode de flamme et électrode d’allumage pour les applications nécessitant une veilleuse à gaz à allumage électrique interrompu ou intermittent. **Le Q179B n’a qu’une électrode de flamme et est adapté aux applications à veilleuse continue. **Le brûleur à aération principal est équipé d'ailettes en acier inoxydable qui fournissent le rapport zone d’électrode de flamme/zone de masse adéquat pour un signal de flamme et une stabilisation de flamme optimaux. **Une ou plusieurs électrodes en acier inoxydable sont montées dans les isolateurs en céramique, ce qui permet le réglage des électrodes. **Les connecteurs Rajah facilitent la déconnexion (le A1126 a des vis-bornes). **Le support permet un montage latéral ou en bout.

Caractéristiques du produit

Application
Pour une utilisation en intérieur pour des applications telles que la surveillance de l’air de retour, de l’air de soufflage et de températures d’air mélangé
Dimensions (in.)
4 5/8 po de haut x 1 11/16 po de large x 3 po de profondeur
Dimensions (mm)
118 mm de haut x 43 mm de large x 76 mm de profondeur
Includes
Électrode flamme et électrode d’allumage avec raccords à bornes à vis
Mounting
montage latéral ou à l’extrémité
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Répertorié : Fichier n° MP268; Guide n° MCCZ
Approvals, Canadian Standards Association
Certifié : Fichier n° LR1620, Guide n° 140-A-2
Approvals, Factory Mutual
Approuvé : n° de rapport 22961
Aeration
Primaire
Orifice
0,025 po de dia. (0,635 mm de dia.)
Wiring Terminal Type
Borne à vis
Tip Style
I