Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 2 de 4
PWT100/U

PWT100/U

Capteur de pression différentielle humide, 0-10, 0-20, 0-50, 0-100 psid sélectionnable

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Les capteurs PWT assurent une mesure et une régulation fiables, notamment pour la pression différentielle de pompe, la chute de pression différentielle de refroidisseur/chaudière et la pression différentielle des systèmes à eau chaude/froide.

Caractéristiques

  • Le Q179C est un ensemble de veilleuse à gaz avec électrode de flamme et électrode d’allumage pour les applications nécessitant une veilleuse à gaz à allumage électrique interrompu ou intermittent
  • Le Q179D n’a qu’une électrode de flamme et est adapté aux applications à veilleuse continue
  • Le brûleur à aération principal est équipé d'ailettes en acier inoxydable qui fournissent le rapport zone d’électrode de flamme/zone de masse adéquat pour un signal de flamme et une stabilisation de flamme optimaux
  • Une ou plusieurs électrodes en acier inoxydable sont montées dans les isolateurs en céramique, ce qui permet le réglage des électrodes
  • Les raccords Rajah facilitent la déconnexion

Caractéristiques du produit

Dimensions (in.)
4 po de haut x 5 51/64 po de large x 2 13/64 po de profondeur
Dimensions (mm)
102 mm de haut x 147 mm de large x 57 mm de profondeur
Operating Humidity Range (% RH)
10 à 90 % d’HR, sans condensation
Voltage
12 à 30 V c.c. ou 24 V c.a.
Operating Temperature Range (F)
14 F à 131 F
Operating Temperature Range (C)
-10 C à +55 C
Approvals, CE
CE
Connection Size (in.)
1/8 po NPT femelle, acier inoxydable 17-4 PH
Accuracy
±1 % pleine échelle pour 0-100, 0-50, 0-20 psid; ±2 % pleine échelle pour 0-10 psid
Display
oui
Burst pressure
5 fois la plage pleine échelle max.

Permettez-nous de suggérer aussi

PWT-BV/U

PWT-BV/U

Collecteur de vanne de dérivation pour capteurs de pression différentielle humide PWT