Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 4
PWT-BV/U

PWT-BV/U

Collecteur de vanne de dérivation pour capteurs de pression différentielle humide PWT

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Les capteurs PWT assurent une mesure et une régulation fiables, notamment pour la pression différentielle de pompe, la chute de pression différentielle de refroidisseur/chaudière et la pression différentielle des systèmes à eau chaude/froide.

Caractéristiques

  • Le Q179C est un ensemble de veilleuse à gaz avec électrode de flamme et électrode d’allumage pour les applications nécessitant une veilleuse à gaz à allumage électrique interrompu ou intermittent
  • Le Q179D n’a qu’une électrode de flamme et est adapté aux applications à veilleuse continue
  • Le brûleur à aération principal est équipé d'ailettes en acier inoxydable qui fournissent le rapport zone d’électrode de flamme/zone de masse adéquat pour un signal de flamme et une stabilisation de flamme optimaux
  • Une ou plusieurs électrodes en acier inoxydable sont montées dans les isolateurs en céramique, ce qui permet le réglage des électrodes
  • Les raccords Rajah facilitent la déconnexion

Caractéristiques du produit

Mounting
Montage vertical
Operating Temperature Range (F)
14 F à 131 F
Operating Temperature Range (C)
-10 C à +50 C
Display
Aucun