Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 10 de 57
PVB6436AS/U

PVB6436AS/U

Contrôleur à volume d'air variable Spyder avec actionn.intégré pour applic. de comm. VAV CVCA

  • Informations sur le produit
  • Documentation
  • Accessoires et pièces de rechange

Caractéristiques du produit

Application
VAV
Dimensions (in.)
6,27 po de haut x 10,32 po de large x 2,26 po de profondeur
Dimensions (mm)
159,2 mm de haut x 262 mm de large x 57,4 mm de profondeur
Comments
Alimentation intégrée 20 V c.c.
Frequency
50 Hz; 60 Hz
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
UL 916
Approvals, Canadian Standards Association
Certifié
Operating Humidity Range (% RH)
5 à 95 % d’HR, sans condensation
Application Size
Petit à grand
Power Consumption
9 VA
Voltage
24 V c.a avec plage valide 20 à 30 V c.a.
Operating Temperature Range (F)
32 F à 122 F
Operating Temperature Range (C)
0 C à 50 C
Shipping and Storage Temperature Range (F)
-40 F à 150 F
Shipping and Storage Temperature Range (C)
-40 C à 65.5 C
Approvals, Federal Communications Commission
Section 15, Sous-section B, Classe B de la FCC
Approvals, CE
Approuvé

Accessoires

TR70-H/U

Module mural ACL Zio/Bus Sylk avec humidité

TR70/U

Module mural ACL Zio (température)