Référence de matériel Documentation technique Information marketing Images Référence croisée de la concurrence Help
Texte dans la boîte de dialogue d'aide, À déterminer par l'entreprise
Membrane hte press. réducteur
La vanne PP902 contrôle la pression de l'air délivrée aux systèmes de régulation pneumatique. Modèles offert pour systèmes à simple pression et à double pression (jour-nuit, été-hiver) nécessitant 2 points de consigne de pression indépendants.
Dimension-Pressure Reducing Valve
Product Data and Specifications-Pressure Reducing Valves
Maintenance/Product Reference Materials-Pressure Reducing Valves and Filter Station
Installation Materials-Pressure Reducing Valves
Jauge pres. mont. c. ar. 1 1/2dia 1/8NPT
Nécessaire de réparation de membrane PP901A et B
2-1/2 in. diameter, panel-mounted Pneumatic Pressure Indicating Gauge (0 to 160 psi), 1/8 in. NPT connection, +/-3% accuracy
Manomètre avec tige à montage central arrière, 2 po de diamètre
Filtre pour PP902A ou B
Nécessaire de cartouche de filtre pour PP902C et PP902D.
Poste de filtre pour PP901, PP902A ou B