Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 2
PP901A1004/U

PP901A1004/U

Membrane hte press. réducteur

  • Informations sur le produit
  • Documentation
  • Accessoires et pièces de rechange

Présentation

La vanne PP902 contrôle la pression de l'air délivrée aux systèmes de régulation pneumatique. Modèles offert pour systèmes à simple pression et à double pression (jour-nuit, été-hiver) nécessitant 2 points de consigne de pression indépendants.

Caractéristiques

  • Réglages facilement accessibles
  • Configuration à action directe ou action inverse
  • Oreilles de montage pour un montage rapide

Caractéristiques du produit

Application
Réduction de pression
Dimensions (in.)
11 po de haut, 8 7/8 po de large, 3 3/4 po de profondeur
Dimensions (mm)
279 mm de haut, 225 mm de large, 95 mm de profondeur
Includes
Prise de manomètre pour mesurer la pression régulée.
Mounting
Support fourni
Connection Size (in.)
Entrée et sortie d’air : 1/4 po NPT (femelle) Jauge d'air : 1/8 po NPT (femelle)

Accessoires

804191E/U

2-1/2 in. diameter, panel-mounted Pneumatic Pressure Indicating Gauge (0 to 160 psi), 1/8 in. NPT connection, +/-3% accuracy

305917/U

Manomètre avec tige à montage central arrière, 2 po de diamètre

305965/U

Jauge pres. mont. c. ar. 1 1/2dia 1/8NPT

Pièces de rechange

14003121-002/U

Filtre pour PP902A ou B

14004203-001/U

Nécessaire de cartouche de filtre pour PP902C et PP902D.

14004205-002/U

Poste de filtre pour PP901, PP902A ou B

316203A/U

Régulateur de pression

316134B/U

Nécessaire de réparation de membrane PP901A et B