Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 8 de 14
MP953E1400/U

MP953E1400/U

Direct acting, 13 in. diameter, high force, valve actuator, spring range 4 -11 psi, 1-1/2 in. stroke, and positive positioner with 5 psi range

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Actionneurs pneumatiques pour la commande à action proportionnelle de vapeur ou de liquides chauds ou froid au sein de systèmes de CVCA au moyen de vannes V5011, V5013 et VGF. Il existe des modèles de rechange pour les actionneurs plus anciens de Honeywell.

Caractéristiques

**Membrane à enroulement pour longue durée de vie et faible hystérésis. **Fixation sur vanne facile. **Peut être installé après la vanne de tuyauterie. **Verrouillage coulissant pour un enclenchement simple sur la tige de vanne. **Action directe ou inverse. **Relais de positionneur positif intégré pour un positionnement précis sous diverses conditions de charge.

Caractéristiques du produit

Dimensions (in.)
13 po de dia. x 18 1/8 po de haut
Dimensions (mm)
330 mm de dia. x 460 mm de haut
Maximum Safe Operating Pressure (psi)
25 psi
Maximum Safe Operating Pressure (kPa)
172 kPa
Temperature Range (F)
0 F à 140 F
Temperature Range (C)
-18 C à +60 C
Includes
312466-605 Extension de tige et positionneur positif avec plage de 5 psi
Operating Humidity Range (% RH)
5 à 95% d’humidité relative
Diameter (in.)
13 po
Actuator Type
Vanne
Fail Safe Mode
Ressort de rappel
Stroke (in.)
1 1/2 po
Stroke (mm)
38 mm
Actuator Force
Haute
Action
Action directe
Spring Range (psi)
4 psi à 11 psi
Spring Range (kPa)
28 kPa à 76 kPa