Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 4 de 27
MP953C1026/U

MP953C1026/U

Direct acting, 5 in. diameter, low force, valve actuator, spring range 4-11 psi, 3/4 in. stroke

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Actionneurs pneumatiques pour la commande à action proportionnelle de vapeur ou de liquides chauds ou froid au sein de systèmes de CVCA au moyen de vannes V5011, V5013 et VGF. Il existe des modèles de rechange pour les actionneurs plus anciens de Honeywell.

Caractéristiques

*Membrane à enroulement pour longue durée de vie et faible hystérésis. **Fixation sur vanne facile. **Peut être installé après la vanne de tuyauterie. **Verrouillage coulissant pour un enclenchement simple sur la tige de vanne. **Action directe ou inverse. **Sans positionneur positif.

Caractéristiques du produit

Dimensions (in.)
5 po de dia. x 4 5/8 po de haut
Dimensions (mm)
127 mm de dia. x 117 mm de haut
Maximum Safe Operating Pressure (psi)
25 psi
Maximum Safe Operating Pressure (kPa)
172 kPa
Temperature Range (F)
0 F à 140 F
Temperature Range (C)
-18 C à +60 C
Operating Humidity Range (% RH)
5 à 95% d’humidité relative
Diameter (in.)
5 po
Actuator Type
Vanne
Fail Safe Mode
Ressort de rappel
Stroke (in.)
3/4 po
Stroke (mm)
19 mm
Actuator Force
Basse
Action
Action directe
Spring Range (psi)
4 psi à 11 psi
Spring Range (kPa)
28 kPa à 76 kPa
Air connections
Raccord cannelé double pour tube en plastique de 5/32 po et 1/4 po de dia. ext.