Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 10 de 18
MP918B1071/U

MP918B1071/U

Actionneur de registre, force de l’actionneur : haute, 3 à 7 psi

  • Informations sur le produit
  • Documentation
  • Accessoires et pièces de rechange

Présentation

Sert à la commande à action proportionnelle de registres de tailles moyennes à grandes au sein de systèmes de CVCA. Les modèles MP918A, B sont des actionneurs à piston et à membrane à enroulement. Le MP918A comporte un positionneur positif. Il existe des appareils de rechange pour les actionneurs Johnson, Powers, Robertshaw, Barber-Colman, et les actionneurs plus anciens de Honeywell.

Caractéristiques

**Fonctionnement à membrane à enroulement. **Roulement d’arbre basse friction. **Tolérance étroite sur course et plage de fonctionnement. **Montage polyvalent et matériel de connexion. **Plages de ressort sans chevauchement pour séquençage. **Longue durée de vie.

Caractéristiques du produit

Dimensions (in.)
18 1/4 po de long x 6 7/8 po de haut x 6 5/8 po de dia.
Dimensions (mm)
465 mm de long x 175 mm de haut x 168 mm de dia.
Maximum Safe Operating Pressure (psi)
29 psi
Maximum Safe Operating Pressure (kPa)
200 kPa
Temperature Range (F)
-40 F à +158 F
Temperature Range (C)
-40 C à +70 C
Includes
14004062-002 Support de montage à tourillon N.F. interne avec tige-poussoir
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Composants reconnus : Rapport R18118
Operating Humidity Range (% RH)
5 à 95% d’humidité relative
Actuator Type
Registre
Fail Safe Mode
Ressort de rappel
Stroke (in.)
3 1/2 po
Stroke (mm)
90 mm
Actuator Force
Haute
Spring Range (psi)
3 psi à 7 psi
Spring Range (kPa)
20 kPa à 48 kPa
Diaphragm Effective Area (sq in.)
23,8 po2
Diaphragm Effective Area (sq cm)
154 cm2
Air connections
Raccord cannelé pour tube en plastique de dia. ext. de 6 mm (1/4 po)

Accessoires

14004106-001/U

Actuator pushrod - conv. int.N.C. to ext

14004107-001/U

Crankarm Assembly -conv. int.N.C. to ext

14004210-001/U

Nécessaire de ressort de retour pour actionneurs de registre avec ressort de 3 psi/5 psi/10 psi

14004236-001/U

Coupleur, arbre d’actionneur à tige-poussoir de 5/16 po pour actionneurs de registre

14004241-002/U

Nécessaire de goupille d’attelage avec 6 nécessaires, pour actionneurs de registre

CCT2718/U

Threaded rod for shaft extension

CCT2725/U

Rod coupling for shaft extension