Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 2 de 18
MP918A1057/U

MP918A1057/U

Actionneur de registre 6 5/8, force élevée avec plage du ressort de positionneur positif de 10 psi

  • Informations sur le produit
  • Documentation
  • Accessoires et pièces de rechange

Présentation

Sert à la commande à action proportionnelle de registres de tailles moyennes à grandes au sein de systèmes de CVCA. Les modèles MP918A, B sont des actionneurs à piston et à membrane à enroulement. Le MP918A comporte un positionneur positif. Il existe des appareils de rechange pour les actionneurs Johnson, Powers, Robertshaw, Barber-Colman, et les actionneurs plus anciens de Honeywell.

Caractéristiques

**Fonctionnement à membrane à enroulement. **Roulement d’arbre basse friction. **Tolérance étroite sur course et plage de fonctionnement. **Montage polyvalent et matériel de connexion. **Plages de ressort sans chevauchement pour séquençage. **Longue durée de vie.

Caractéristiques du produit

Dimensions (in.)
20 1/2 po de long x 8 po de haut x 6 5/8 po de dia.
Dimensions (mm)
520 mm de long x 205 mm de haut x 168 mm de dia.
Maximum Safe Operating Pressure (psi)
25 psi
Maximum Safe Operating Pressure (kPa)
172 kPa
Temperature Range (F)
-20 F à +158 F
Temperature Range (C)
-29 C à +70 C
Includes
14004062-002 – Support de montage à tourillon N.F. interne avec tige-poussoir. Positionneur positif
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Composants reconnus : Rapport R18118
Operating Humidity Range (% RH)
5 à 95% d’humidité relative
Actuator Type
Registre
Fail Safe Mode
Ressort de rappel
Stroke (in.)
3 1/2 po
Stroke (mm)
90 mm
Actuator Force
Haute
Spring Range (psi)
Positionneur positif portée 10 psi (ressort 5 psi inclus)
Spring Range (kPa)
Positionneur positif portée 69 kPa (ressort 34 kPa inclus)
Diaphragm Effective Area (sq in.)
23,8 po2
Diaphragm Effective Area (sq cm)
154 cm2
Air connections
Raccord cannelé enfichable de 5/32 po (pilote), raccord cannelé enfichable de 1/4 po (principal)

Accessoires

CCT2718/U

Threaded rod for shaft extension

CCT2725/U

Rod coupling for shaft extension

14004106-001/U

Actuator pushrod - conv. int.N.C. to ext

14004107-001/U

Crankarm Assembly -conv. int.N.C. to ext

14004210-001/U

Nécessaire de ressort de retour pour actionneurs de registre avec ressort de 3 psi/5 psi/10 psi

14004236-001/U

Coupleur, arbre d’actionneur à tige-poussoir de 5/16 po pour actionneurs de registre

14004241-002/U

Nécessaire de goupille d’attelage avec 6 nécessaires, pour actionneurs de registre

Pièces de rechange

14004264-001/U

Nécessaire de positionneur positif et support pour actionneurs de registre

14004264-002/U

Nécessaire modification positionneur positif, ressort 10 psi pour convertir actionneurs de registre