Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 3 de 9
MP913A1029/U

MP913A1029/U

Actionneur de registre 2 1/4 po, faible force avec plage du ressort 5 psi à 10 psi

  • Informations sur le produit
  • Documentation
  • Accessoires et pièces de rechange

Présentation

Assure la commande proportionnelle de registres à volume variable dans les petites boîtes de mélange à grande vitesse. Il existe des modèles de rechange pour les appareils Johnson et Robertshaw. Convient à un remplacement direct seulement; ne pas tenter de remplacer de gros actionneurs de registre par cet appareil.

Caractéristiques

**Taille compacte. **Membrane à enroulement en néoprène. **L’opérateur MP913 peut être utilisé avec ou sans bielle.

Caractéristiques du produit

Dimensions (in.)
2 5/8 po de haut (add 3/4 po pour shapi ) x 2 1/4 po de dia.
Dimensions (mm)
67 mm de haut (ajouter 19 mm pour l'arbre) x 57 mm de dia.
Maximum Safe Operating Pressure (psi)
30 psi
Maximum Safe Operating Pressure (kPa)
207 kPa
Temperature Range (F)
50 F à 140 F
Temperature Range (C)
10 C à 60 C
Includes
14003640-001 – Support de montage à angle de 90° et arbre fileté de 3/8 po -16
Operating Humidity Range (% RH)
5 à 95% d’humidité relative
Actuator Type
Registre
Fail Safe Mode
Ressort de rappel
Stroke (in.)
1 po
Stroke (mm)
25 mm
Actuator Force
Basse
Spring Range (psi)
5 psi à 10 psi
Spring Range (kPa)
34 kPa à 69 kPa
Diaphragm Effective Area (sq in.)
2,2 po2
Diaphragm Effective Area (sq cm)
14 cm2
Air connections
Raccord cannelé pour tube en plastique de dia. ext. de 6 mm (1/4 po)

Accessoires

27520C/U

Tige-poussoir (5/16 po de dia., 12 po de longueur)

27520G/U

Tige-poussoir (5/16 po de dia., 24 po de longueur)

27520K/U

Tige-poussoir (5/16 po de dia., 36 po de longueur)

27520L/U

Tige-poussoir (5/16 po de dia., 48 po de longueur)

315321/U

Joint à rotule de bielle avec filetage mâle 1/4, compatible avec tiges-poussoirs de 5-16 po

315781/U

Joint à rotule d’arbre de moteur, filetage femelle 3/8, 16 UNC pour tiges-poussoirs 5/16 po de dia.