Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 5 de 24
MP909E1067/U

MP909E1067/U

Actionneur de registre, force de l’actionneur : moyenne, 5 à 10 psi

  • Informations sur le produit
  • Documentation
  • Accessoires et pièces de rechange

Présentation

Ces actionneurs servent à la commande à action proportionnelle d'unités terminales à volume d'air variable, de boîtes de mélange et de registres de tailles petites et moyennes. Ils sont offerts en plusieurs gammes de service soit pour un usage individuel, soit pour la commande en séquence avec d'autres actionneurs. La course du MP909E est réglable; le MP909H comporte un positionneur positif. Il existe des appareils de rechange pour les actionneurs Johnson, Powers, Robertshaw, Barber-Colman, et les actionneurs plus anciens de Honeywell.

Caractéristiques

**Fonctionnement à membrane à enroulement. **Roulement d’arbre basse friction. **Tolérance étroite sur course et plage de fonctionnement. **Plages de ressort sans chevauchement pour séquençage. **Matériaux résistants à la corrosion. **Longue durée de vie.

Caractéristiques du produit

Maximum Safe Operating Pressure (psi)
29 psi
Maximum Safe Operating Pressure (kPa)
200 kPa
Temperature Range (F)
-28 F à +160 F
Temperature Range (C)
-33 C à +71 C
Includes
Support de montage unitaire externe fixe et arbre à chape avec butées de course
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Composants reconnus : Rapport R18118
Operating Humidity Range (% RH)
5 à 95% d’humidité relative
Actuator Type
Registre
Fail Safe Mode
Ressort de rappel
Stroke (in.)
3 po
Stroke (mm)
79 mm
Actuator Force
moyenne
Spring Range (psi)
5 psi à 10 psi
Spring Range (kPa)
34 kPa à 69 kPa
Diaphragm Effective Area (sq in.)
6,6 po2
Diaphragm Effective Area (sq cm)
43 cm2
Air connections
Raccord cannelé double pour tube de 5/32 po et 1/4 po de dia. ext.

Accessoires

27520C/U

Tige-poussoir (5/16 po de dia., 12 po de longueur)

27520G/U

Tige-poussoir (5/16 po de dia., 24 po de longueur)

27520K/U

Tige-poussoir (5/16 po de dia., 36 po de longueur)

27520L/U

Tige-poussoir (5/16 po de dia., 48 po de longueur)

14004210-001/U

Nécessaire de ressort de retour pour actionneurs de registre avec ressort de 3 psi/5 psi/10 psi

26025B/U

Bielle de registre pour axes de 3/8 po de dia utilisés pour les accouplements

312867C/U

Bielle de registre pour axes de 1/2 po de dia utilisés pour les accouplements

312867H/U

Nécessaire d’accouplement à montage externe

Pièces de rechange

14004137-001/U

Retrofit Kit - add positive positioner