Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 24
MP909E1018/U

MP909E1018/U

Actionneur de registre, force de l’actionneur : moyenne, 3 à 13 psi

  • Informations sur le produit
  • Documentation
  • Accessoires et pièces de rechange

Présentation

Ces actionneurs servent à la commande à action proportionnelle d'unités terminales à volume d'air variable, de boîtes de mélange et de registres de tailles petites et moyennes. Ils sont offerts en plusieurs gammes de service soit pour un usage individuel, soit pour la commande en séquence avec d'autres actionneurs. La course du MP909E est réglable; le MP909H comporte un positionneur positif. Il existe des appareils de rechange pour les actionneurs Johnson, Powers, Robertshaw, Barber-Colman, et les actionneurs plus anciens de Honeywell.

Caractéristiques

**Fonctionnement à membrane à enroulement. **Roulement d’arbre basse friction. **Tolérance étroite sur course et plage de fonctionnement. **Plages de ressort sans chevauchement pour séquençage. **Matériaux résistants à la corrosion. **Longue durée de vie.

Caractéristiques du produit

Dimensions (in.)
17 po de long x 6 3/8 po de haut x 6 7/8 po de large
Dimensions (mm)
432 mm de long x 162 mm de haut x 175 mm de large
Maximum Safe Operating Pressure (psi)
29 psi
Maximum Safe Operating Pressure (kPa)
200 kPa
Temperature Range (F)
-28 F à +160 F
Temperature Range (C)
-33 C à +71 C
Includes
315781 Rotule, nécessaire de raccordement 14002061-006 et support de montage externe 14002850-001 avec rotule
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Composants reconnus : Rapport R18118
Operating Humidity Range (% RH)
5 à 95% d’humidité relative
Actuator Type
Registre
Fail Safe Mode
Ressort de rappel
Stroke (in.)
4 po
Stroke (mm)
102 mm
Actuator Force
moyenne
Spring Range (psi)
3 psi à 13 psi
Spring Range (kPa)
21 kPa à 90 kPa
Diaphragm Effective Area (sq in.)
6,6 po2
Diaphragm Effective Area (sq cm)
43 cm2
Air connections
Raccord cannelé double pour tube de 5/32 po et 1/4 po de dia. ext.

Accessoires

27518/B

Joint à rotule de bielle avec filetage mâle 1/4 - 28 UNF

27518/U

Joint à rotule de bielle avec filetage mâle 1/4 - 28 UNF

27520C/U

Tige-poussoir (5/16 po de dia., 12 po de longueur)

27520G/U

Tige-poussoir (5/16 po de dia., 24 po de longueur)

27520K/U

Tige-poussoir (5/16 po de dia., 36 po de longueur)

27520L/U

Tige-poussoir (5/16 po de dia., 48 po de longueur)

14004667-001/U

Bielle pour les actionneurs de vannes pneumatiques

14002850-001/U

5 3/8 po de long sur 5 po de large, support d’angle pour actionneurs de registre

14003640-001/U

3 x 3 3/4 x2 3/4 po, support d’angle pour actionneurs de registre

14004062-001/U

Support de montage de tourillon externe pour actionneurs de registre

14004062-002/U

Support de montage de tourillon interne N.F.

14004062-003/U

Support de montage de tourillon interne N.F.

14004106-001/U

Actuator pushrod - conv. int.N.C. to ext

14004107-001/U

Crankarm Assembly -conv. int.N.C. to ext

14004210-001/U

Nécessaire de ressort de retour pour actionneurs de registre avec ressort de 3 psi/5 psi/10 psi

14004236-001/U

Coupleur, arbre d’actionneur à tige-poussoir de 5/16 po pour actionneurs de registre

14004241-002/U

Nécessaire de goupille d’attelage avec 6 nécessaires, pour actionneurs de registre

14004242-001/U

Top mount, operator assembly, used for MP918A and B damper actuators

26025B/U

Bielle de registre pour axes de 3/8 po de dia utilisés pour les accouplements

312867C/U

Bielle de registre pour axes de 1/2 po de dia utilisés pour les accouplements

312867H/U

Nécessaire d’accouplement à montage externe

314440A/U

MP909 - Clevis, Clevis/Cotter Pin Assm

315321/U

Joint à rotule de bielle avec filetage mâle 1/4, compatible avec tiges-poussoirs de 5-16 po

315781/U

Joint à rotule d’arbre de moteur, filetage femelle 3/8, 16 UNC pour tiges-poussoirs 5/16 po de dia.

Pièces de rechange

14004137-001/U

Retrofit Kit - add positive positioner