Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 9 de 12
MP909D1474/U

MP909D1474/U

Actionneur de registre, force de l’actionneur : faible, 5 à 10 psi

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Conviennent à la commande pneumatique à action proportionnelle d'unités terminales à volume d'air variable et de petits registres. Offerts en plusieurs gammes de service soit pour un usage individuel, soit pour la commande en séquence avec d'autres actionneurs. Il existe des appareils de rechange pour les actionneurs Johnson, Powers, Robertshaw, Barber-Colman, et les actionneurs plus anciens de Honeywell.

Caractéristiques

**Corps en aluminium nervuré robuste. **Roulement d’arbre basse friction. **Tolérance étroite sur course et plage de fonctionnement. **Connecteur à ardillon protégé. **Montage polyvalent et options de matériel de connexion. **Joint antifuite positif.

Caractéristiques du produit

Dimensions (in.)
6 5/16 po de long (ajouter 1 po pour l'arbre) x 2 13/32 po de dia.
Dimensions (mm)
160 mm de long (ajouter 25 mm pour l'arbre) x 61 mm de dia.
Maximum Safe Operating Pressure (psi)
30 psi
Maximum Safe Operating Pressure (kPa)
207 kPa
Temperature Range (F)
50 F à 140 F
Temperature Range (C)
10 C à 60 C
Includes
Actionneur uniquement. Arbre fileté de 3/8 po -16. Pas de support de montage ni de rotule
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Composants reconnus : Rapport R18118
Operating Humidity Range (% RH)
5 à 95% d’humidité relative
Actuator Type
Registre
Fail Safe Mode
Ressort de rappel
Stroke (in.)
2,4 po
Stroke (mm)
61 mm
Actuator Force
Basse
Spring Range (psi)
5 psi à 10 psi
Spring Range (kPa)
34 kPa à 69 kPa
Diaphragm Effective Area (sq in.)
3 po2
Diaphragm Effective Area (sq cm)
19,4 cm2
Air connections
Raccord cannelé pour tube de dia. ext. de 6 mm (1/4 po)