Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 3
MP516A1087/U

MP516A1087/U

Damper Actuator, force: Low, 3 - 12 psi

  • Informations sur le produit
  • Documentation
  • Accessoires et pièces de rechange

Présentation

Sert à régler le fonctionnement du registre au sein de ventilateurs autonomes. Peut être adapté à divers cycles de commande de ventilateurs autonomes. Il existe des appareils de rechange pour les actionneurs de registres pour ventilateurs autonomes Johnson, Powers, Robertshaw, Barber-Colman, et les actionneurs plus anciens de Honeywell.

Caractéristiques

**Construction robuste en alliage de zinc à coulée sous pression. **Fonction d’hésitation disponible pour cycles de ventilateur autonome nécessitant un pourcentage d’air extérieur minimum.

Caractéristiques du produit

Maximum Safe Operating Pressure (psi)
25 psi
Maximum Safe Operating Pressure (kPa)
172 kPa
Temperature Range (F)
-20 F à +160 F
Temperature Range (C)
-29 C à +71 C
Comments
Le bras de levier se déplace à la position minimale désirée au fur et à mesure que la pression d’air augmente de 0 à 3 psi, hésite de 3 à 8 psi et termine la course à partir 8-12 psi.
Operating Humidity Range (% RH)
5 à 95% d’humidité relative
Actuator Type
Registre
Fail Safe Mode
Ressort de rappel
Stroke (in.)
2 1/8 po ou 2 1/2 po
Stroke (mm)
54 mm ou 63 mm
Actuator Force
moyenne
Spring Range (psi)
3 psi à 12 psi
Spring Range (kPa)
21 kPa à 83 kPa
Diaphragm Effective Area (sq in.)
11 po2
Diaphragm Effective Area (sq cm)
71 cm2
Air connections
1/8 po NPT

Accessoires

27520C/U

Tige-poussoir (5/16 po de dia., 12 po de longueur)

27520G/U

Tige-poussoir (5/16 po de dia., 24 po de longueur)

27520K/U

Tige-poussoir (5/16 po de dia., 36 po de longueur)

27520L/U

Tige-poussoir (5/16 po de dia., 48 po de longueur)

26025B/U

Bielle de registre pour axes de 3/8 po de dia utilisés pour les accouplements

27174B/U

Damper crank arm for 7/16 in. diam axle.

309389J/U

Support et tringlerie de montage

312867C/U

Bielle de registre pour axes de 1/2 po de dia utilisés pour les accouplements

315321/U

Joint à rotule de bielle avec filetage mâle 1/4, compatible avec tiges-poussoirs de 5-16 po