Déclaration de confidentialité
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 1
ML7999A2001/U

ML7999A2001/U

Universal Direct Coupled Actuator, Unit

Ce produit n'est plus disponible à l'achat.

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Assure la commande à couple de 100 lb-po, à modulation d'impulsions en durée (MID) de registres d'air comburant, de vannes à gaz papillon, de vannes modulantes pour mazout, et de systèmes de recirculation des gaz de carneaux. L'actionneur comporte un potentiomètre d'asservissement de précision et un bloc d'alimentation intégré. L'actionneur ML7999A fait partie du Système de régulation du rapport air-combustible ControLinks™ et doit être employé avec un régulateur du rapport air-combustible.

Caractéristiques

**Protection par mot de passe avec signal d’identification hexadécimal à huit chiffres. **Compartiment de câblage séparé entre le câblage de l'alimentation secteur et le régulateur basse tension. **Raccordement direct sur arbre de ½ po (13 mm) sans pièces supplémentaires requises. **Raccordement direct sur arbres de 5/16 po (8 mm) et 3/8 po (9 mm) en utilisant les accessoires de réduction d’arbre à centrage automatique disponibles. **Coupleur d'arbre disponible pour arbres d'une dimension supérieure à 1/2 po. **Nécessaire d'accessoire de support pour le montage sur les vannes papillon V51 de Honeywell. **NEMA 2. **IP54 avec nécessaire d’étanchéité (voir Accessoires).

Caractéristiques du produit

Frequency
50 Hz; 60 Hz
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Conforme à UL873
Approvals, Canadian Standards Association
Certifié
Operating Humidity Range (% RH)
5 à 95 % d’HR, sans condensation
Shipping and Storage Temperature Range (F)
-40 F à +150 F
Shipping and Storage Temperature Range (C)
-40 C à +65 C
Approvals, CE
Certifié
Vibration
0,0 à 0,5 g continu