Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 13
M9484D1010/U

M9484D1010/U

Moteur d’allure de chauffe à surveillance de flamme proportionnel, 150 lb-po, NSR, 24 V

  • Informations sur le produit
  • Documentation
  • Accessoires et pièces de rechange

Présentation

Moteurs d'inversion à action proportionnelle servant à entraîner des vannes d'allure de chauffe, des registres ou du matériel auxiliaire. Remplacent les moteurs M941A,C,D.

Caractéristiques

**Conçu pour les applications à surveillance de flamme dans les systèmes à brûleur à gaz ou à mazout commerciaux et industriels. **Circuit d’entraînement électronique résistant aux vibrations. **Régulé par un contrôleur proportionnel à trois fils. **La course est réglable sur site à 90 ou 160°.

Caractéristiques du produit

Dimensions (in.)
6,45 po de haut x 5,5 po de large x 7,3 po de profondeur
Dimensions (mm)
164 mm de haut x 140 mm de large x 185 mm de profondeur
Frequency
50 Hz; 60 Hz
Supply Voltage
24 V c.a.
Ambient Temperature Range (F)
-40 F à +150 F
Ambient Temperature Range (C)
-40 C à +66 C
Switch Ratings
À 120 V c.a.-- 7,2 à pleine charge, 43,2 à rotor bloqué, 40 VA service pilote contact opposé; À 240 V c.a.-- 3,6 à pleine charge, 21,6 à rotor bloqué, 40 VA service pilote contact opposé
Input Signal
135 ohms
Torque Rating (lb-in.)
150 lb-po
Torque Rating (Nm)
17 N.m
Additional Torque Ratings (lb-in.)
Démarrage--300 lb-po
Additional Torque Ratings (Nm)
Démarrage--34,0 N.m

Accessoires

Q100B1006/U

Accouplement pour le raccordement du moteur Modutrol à la vanne papillon de moteur