Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 5 de 7
M7285Q1024/U

M7285Q1024/U

Actionneur SR, 60 lb-po, régulateur 4-20 mA, 2 interrupteurs aux., 24 V

Ce produit est obsolète. Une quantité limitée est disponible.

  • Informations sur le produit
  • Documentation
  • Accessoires et pièces de rechange

Caractéristiques du produit

Application
Électrique
Dimensions (in.)
6 7/16 po de haut x 5 1/2 po de large x 8 3/4 po de profondeur
Dimensions (mm)
164 mm de haut x 140 mm de large x 222 mm de profondeur
Includes
Adaptateur de borne à vis
Weight (lb)
9,5 lb
Comments
Zéro et étendue réglables pour applications à plage séparée
Mounting
Montage sur socle
Frequency
50 Hz; 60 Hz
Supply Voltage
24V
Approvals, CE
EN55011 (Émission) EN50082-2 (Immunité) 73/23/CEE (LVD)
Ambient Temperature Range (F)
-40 F à +150 F
Ambient Temperature Range (C)
-40 C à +60 C
Internal Auxiliary Switch
2
Auxiliary Switch Ratings
À pleine charge - 120 V c.a.-- 7,2 A; À rotor bloqué - 120 V c.a.--43,2 A; À pleine charge - 240 V c.a.--3,6 A; À rotor bloqué- 240 V c.a.--21,6 A
Fail Safe Mode
Ressort de rappel
Torque Rating (lb-in.)
60 lb-po
Torque Rating (Nm)
6,8 N.m
External Auxiliary Switches Available
oui
Timing, Nominal
30/53
Feedback
Non
Motor shafts
Arbre à double extrémité
Internal Transformer
Aucun

Accessoires

221455A/U

Bielle de moteur à réglage infini

4074ERU/U

Transformateurs internes 24/120/230 V c.a.

50017460-001/U

Transformateurs internes 24/120/230 V c.a.

50017460-003/U

Transformateurs internes 120 V c.a.

220736A/U

Interrupteur auxiliaire interne

220736B/U

Interrupteur auxiliaire interne

220738A/U

Support d’adaptateur. Règle la hauteur de l’arbre.

220741A2-72/U

Nécessaire d’adaptateur de borne à vis pour moteur Mod IV série 72