Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 2
M7215A1008/B

M7215A1008/B

Régulateur, 25 lb-po, moteur noir SR, 2-10 V c.c., 24 V

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Les moteurs de registre assurent la commande modulante de 2 à 10 V c.c. avec couple de 25 lb-po et ressort de rappel de systèmes économiseurs, de registres de ventilation et de registres d'air de combustion dans les systèmes résidentiels ou commerciaux de CVCA.

Caractéristiques

**Moteur synchronisé. **Moteur d’entraînement silencieux et hautement efficace. **Le ressort ramène le moteur en position normale en cas de panne de courant. **Le boîtier en plastique renforcé de fibre de verre et offrant une résistance élevée aux chocs est robuste, léger et résistant à la corrosion. **Utilise un accouplement Q298B.

Caractéristiques du produit

Dimensions (in.)
4 1/2 po de haut x 5 po de large x 5 3/16 po de profondeur
Dimensions (mm)
114 mm de haut x 127 mm de large x 132 mm de profondeur
Weight (lb)
3 lb
Materials
Logement en plastique UL94-5V
Comments
Vibration-- niveau V2
Mounting
Montage sur socle
Frequency
50 Hz; 60 Hz
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Répertorié Fichier : E4436, Guide : XAPX
Electrical Connections
Bornes rapides
Operating Humidity Range (% RH)
5 à 95 % d’HR, sans condensation
Operating Temperature Range (F)
-25 F à +125 F
Operating Temperature Range (C)
-32 C à +52 C
Shipping and Storage Temperature Range (F)
-30 F à +150 F
Shipping and Storage Temperature Range (C)
-34 C à +66 C
Control Signal
2 à 10 V c.c
Fail Safe Mode
Ressort de rappel
Torque Rating (lb-in.)
25 lb-po
Torque Rating (Nm)
2,8 N.m
Additional Torque Ratings (lb-in.)
Démarrage--40 lb-po
Additional Torque Ratings (Nm)
Démarrage--4,5 N.m
External Auxiliary Switches Available
oui
Feedback
Non
Motor shafts
1