Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 6 de 6
M6286G1001/U

M6286G1001/U

Actionneur monté sur socle à ressort de rappel de 24 V avec couple de 60 lb-po

Ce produit n'est plus disponible à l'achat.
Rechercher Pièces de rechange.

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Caractéristiques du produit

Application
Électrique
Dimensions (in.)
6 7/16 po de haut x 5 1/2 po de large x 8 3/4 po de profondeur
Dimensions (mm)
164 mm de haut x 140 mm de large x 222 mm de profondeur
Includes
Boîtier de raccordement
Weight (lb)
9,5 lb
Mounting
Montage sur socle
Frequency
50 Hz; 60 Hz
Electrical Connections
Bornes rapides
Supply Voltage
24V
Ambient Temperature Range (F)
-40 F à +150 F
Ambient Temperature Range (C)
-40 C à +60 C
Auxiliary Switch Ratings
À pleine charge - 120 V c.a.-- 7,2 A; À rotor bloqué - 120 V c.a.--43,2 A; À pleine charge - 240 V c.a.--3,6 A; À rotor bloqué- 240 V c.a.--21,6 A
Fail Safe Mode
Ressort de rappel
Torque Rating (lb-in.)
60 lb-po
Torque Rating (Nm)
6,8 N.m
External Auxiliary Switches Available
oui
Timing, Nominal
60 sec.
Feedback
oui
Motor shafts
Arbre à double extrémité