Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 8 de 10
LP916B1082/U

LP916B1082/U

Th. bulbe dist. pneu. dir. ch./inv. ref.

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Thermostat pneumatique à deux tubes et bulbe pneumatique, à un point de consigne et à montage sur appareil pour la régulation proportionnelle des actionneurs de vannes et de registres pneumatiques dans les systèmes de chauffage et de climatisation.

Caractéristiques

  • Bulbe à distance rempli de liquide
  • Modèles à action directe, à action inverse et à chauffage/refroidissement disponibles

Caractéristiques du produit

Application
Systèmes d’induction et de ventiloconvecteurs
Airflow Usage
0,011 pi3 standard/min. (5,2 ml/sec.) avec restriction de 0,005 po
Dimensions (in.)
4 3/4 po de haut x 3 3/4 po de large x 3 po de profondeur
Dimensions (mm)
121 mm de haut x 95 mm de large x 76 mm de profondeur
Maximum Safe Operating Pressure (psi)
25 psi
Maximum Safe Operating Pressure (kPa)
170 kPa
Temperature Range (F)
135 F maximum
Temperature Range (C)
57 C maximum
Includes
Support de montage intégré, (2) supports de bulbe 316297 et sac de visserie de montage 304528A.
Comments
Modèle à nouvelle installation
Mounting
Dans le compartiment du ventilateur
Setpoint Temperature Range (C)
19 C à 30 C
Setpoint Temperature Range (F)
65 F à 85 F
Shipping and Storage Temperature Range (F)
150 F maximum
Shipping and Storage Temperature Range (C)
66 C maximum
Throttling Range (F)
3.5 F
Throttling Range (C)
2 C
Action
Chauffage à action directe, refroidissement à action inverse
Air connections
Raccords cannelés de 6 mm (1/4 po)
Number of Pipes
2
Changeover Pressure (psi)
Chauffage 18 psi, refroidissement 13 psi
Changeover Pressure (kPa)
Chauffage 124 kPa, refroidissement 90 kPa