Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 6 de 10
LP916B1058/U

LP916B1058/U

Thermostat à bulbe pneumatique à distance à chauffage direct, action de refroidissement inverse

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Thermostat pneumatique à deux tubes et bulbe pneumatique, à un point de consigne et à montage sur appareil pour la régulation proportionnelle des actionneurs de vannes et de registres pneumatiques dans les systèmes de chauffage et de climatisation.

Caractéristiques

  • Bulbe à distance rempli de liquide
  • Modèles à action directe, à action inverse et à chauffage/refroidissement disponibles

Caractéristiques du produit

Application
Ventilateur autonome
Airflow Usage
0,022 pi3 standard/min. (10,4 ml/sec.) avec restriction de 0,007 po
Dimensions (in.)
4 3/4 po de haut x 3 3/4 po de large x 3 po de profondeur
Dimensions (mm)
121 mm de haut x 95 mm de large x 76 mm de profondeur
Maximum Safe Operating Pressure (psi)
25 psi
Maximum Safe Operating Pressure (kPa)
170 kPa
Temperature Range (F)
135 F maximum
Temperature Range (C)
57 C maximum
Includes
Support de montage intégré et sac de visserie de montage 304528A. Commander les supports de bulbe (316297-00021) séparément.
Mounting
Dans le compartiment du ventilateur
Setpoint Temperature Range (C)
19 C à 30 C
Setpoint Temperature Range (F)
65 F à 85 F
Shipping and Storage Temperature Range (F)
150 F maximum
Shipping and Storage Temperature Range (C)
66 C maximum
Throttling Range (F)
3.5 F
Throttling Range (C)
2 C
Action
Chauffage à action directe, refroidissement à action inverse
Air connections
Raccords cannelés de 6 mm (1/4 po)
Number of Pipes
2
Changeover Pressure (psi)
Chauffage 18 psi, refroidissement 9 psi
Changeover Pressure (kPa)
Chauffage 124 kPa, refroidissement 62 kPa