Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 3 de 10
LP916A1159/U

LP916A1159/U

Thermostat à bulbe pneumatique à distance à action directe

  • Informations sur le produit
  • Documentation
  • Accessoires et pièces de rechange

Présentation

Thermostat pneumatique à deux tubes et bulbe pneumatique, à un point de consigne et à montage sur appareil pour la régulation proportionnelle des actionneurs de vannes et de registres pneumatiques dans les systèmes de chauffage et de climatisation.

Caractéristiques

  • Bulbe à distance rempli de liquide
  • Modèles à action directe, à action inverse et à chauffage/refroidissement disponibles

Caractéristiques du produit

Airflow Usage
0,011 pi3 standard/min. (5,2 ml/sec.) avec restriction de 0,005 po
Dimensions (in.)
4 3/4 po de haut x 3 3/4 po de large x 3 po de profondeur
Dimensions (mm)
121 mm de haut x 95 mm de large x 76 mm de profondeur
Maximum Safe Operating Pressure (psi)
25 psi
Maximum Safe Operating Pressure (kPa)
170 kPa
Temperature Range (F)
135 F maximum
Temperature Range (C)
57 C maximum
Includes
Support de montage intégré
Mounting
Dans le compartiment du ventilateur
Setpoint Temperature Range (C)
16 C à 27 C
Setpoint Temperature Range (F)
60 F à 80 F
Shipping and Storage Temperature Range (F)
150 F maximum
Shipping and Storage Temperature Range (C)
66 C maximum
Throttling Range (F)
3.5 F
Throttling Range (C)
2 C
Action
Action directe
Air connections
Raccords cannelés de 6 mm (1/4 po)

Accessoires

14004376-001/U

Window thermostat with two opaque window

14004378-002/U

Connecteur, avec restriction intégrale de 0,005 po et filtres

107324A/U

Capillary Holder Assembly - duct insertion

Pièces de rechange

14003113-002/U

Nécessaire de réparation contenant une plaque de restricteur de 0,007 po, des filtres et des joints