Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 2 de 2
LP907A1044/U

LP907A1044/U

Thermostat à insertion d’air pneumatique à action directe

  • Informations sur le produit
  • Documentation
  • Accessoires et pièces de rechange

Présentation

Thermostat pneumatique à une canalisation et un point de consigne servant à la commande proportionnelle d'actionneurs de vannes et de registres pneumatiques. Servent généralement de régulateurs d'air de soufflage dans les ventiloconvecteurs.

Caractéristiques

  • Élément de détection à insertion dans tube et tige
  • Large plage d’étranglement
  • Le té de jauge et la vanne de réservoir facilitent la vérification des pressions des conduits

Caractéristiques du produit

Application
Régulateur basse limite
Airflow Usage
0,011 pi3 standard/min. (5,2 ml/sec.)
Dimensions (in.)
5 7/16 po de haut x 1 1/16 po de large x 2 1/4 po de profondeur
Dimensions (mm)
138 mm de haut x 27 mm de large x 57 mm de profondeur
Maximum Safe Operating Pressure (psi)
25 psi
Maximum Safe Operating Pressure (kPa)
170 kPa
Temperature Range (F)
135 F maximum
Temperature Range (C)
57 C maximum
Includes
Raccords pour le montage sur gaine en tôle. Commandez le restricteur séparément.
Mounting
Insertion avec écrou de blocage sur le bossage de l’étançon d’insertion
Setpoint Temperature Range (C)
4 C à 60 C
Setpoint Temperature Range (F)
40 F à 140 F
Shipping and Storage Temperature Range (F)
150 F maximum
Shipping and Storage Temperature Range (C)
66 C maximum
Throttling Range (F)
5 F à 35 F
Throttling Range (C)
3 C à 19 C
Action
Action directe
Air connections
Raccords cannelés pur tubes en polyéthylène de 6 mm (1/4 po)
Number of Pipes
1
Capacity
Basse

Accessoires

14002913-002/U

Restriction de filtre en ligne 0,007 po, rouge, entrée 1/4 po et sorties

14002913-003/U

Ensemble de restriction externe avec restriction de 0,007 po

CCT2085/U

Pneumatic Fitting - Gauge Adapter fits any standard 1/8 in. NPT gauge

301572A/0767/U

Clé de thermostat