Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 1
Capteur de température

L7093C1028/U

Capteur de température

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Capteur de température qui convertit la résistance en période dans une applications de reprise d'air.

Caractéristiques du produit

Application
air de retour
Dimensions (in.)
6 11/32 po de haut x 2 1/8 po de large x 2 9/16 po de profondeur
Dimensions (mm)
161 mm de haut x 54 mm de large x 65 mm de profondeur
Mounting
Montage en gaine
Operating Temperature Range (F)
-50 F à +150 F
Operating Temperature Range (C)
-46 C à +66 C