Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 2 de 3
L7092A1072/U

L7092A1072/U

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Capteur de température qui convertit la température en période.

Caractéristiques du produit

Application
Capteur de température qui convertit la température en période.
Dimensions (in.)
6 11/32 po de haut x 2 1/8 po de large x 2 9/16 po de profondeur
Dimensions (mm)
161 mm de haut x 54 mm de large x 65 mm de profondeur
Mounting
Montage en gaine
Operating Temperature Range (F)
0 F à 250 F
Operating Temperature Range (C)
-18 C à +121 C
Insertion Length (in.)
18 po
Insertion Length (mm)
457 mm