Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 1
Régulateur de réfrigération -9,4 à 12,8 °C

L482A1004/U

Régulateur de réfrigération -9,4 à 12,8 °C

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Sert à limiter ou à régler la température dans les systèmes de conditionnement d'air ou les enceintes réfrigérées.

Caractéristiques

  • Les applications incluent les meubles congélateurs, les présentoirs, les refroidisseurs de boissons, les réservoirs de refroidissement de lait et les climatiseurs
  • Peut agir en tant qu’opérateur d’alarme de gel dans les entrepôts ou les vergers lorsque le gel pourrait endommager la récolte ou l'équipement
  • Disque gradué de température double fournie pour des valeurs en Celsius et en Fahrenheit

Caractéristiques du produit

Application
Assure la régulation de température ou de limite des systèmes de climatisation par l'intermédiaire de moteurs électriques pour registres, vannes, compresseurs et ventilateurs.
Dimensions (in.)
4 11/16 po de haut x 4 po de large x 2 3/32 po de profondeur
Dimensions (mm)
119 mm de haut x 101 mm de large x 53 mm de profondeur
Comments
Réarmement manuel
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Composant répertorié
Approvals, Canadian Standards Association
Répertorié
Setpoint Temperature Range (F)
15 F à 55 F
Operating Temperature Range (F)
140 F Maximum
Operating Temperature Range (C)
60 C Maximum
Sensor Element
Point le plus froid dans le tube capillaire
Capillary Length (ft)
20 pi
Capillary Length (m)
6,1 m
Differential Temperature (F)
5 F
Differential Temperature (C)
2.8 C