Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 4 de 4
Régulateurs Vaporstat®, 0 psi à 4 psi

L408J1033/U

Régulateurs Vaporstat®, 0 psi à 4 psi

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Servent de dispositifs de commande et de limiteurs à réarmement automatique dans les systèmes de chauffage à vapeur avec pression max. de 4 psi (8 kPa). Microrupteurs à rupture brusque pour ouvrir ou fermer un circuit sur augmentation de la pression.

Caractéristiques

  • Membrane en acier inoxydable pour une utilisation avec les liquides, l’air, les gaz non combustibles, l’ammoniaque, l’oxygène, l’eau distillée et les média similaires
  • Assure une commutation unipolaire bidirectionnelle
  • Le couvercle en plastique transparent permet d’observer les réglages de pression
  • Inclut une boucle de siphon 14026
  • Montage à l'aide d’un raccord hexagonal avec filetages internes de ¼ po NPT pour le montage direct sur le piège à vapeur 14026 (boucle de siphon), qui est inclus
  • Borne à vis de mise à la terre

Caractéristiques du produit

Application
Servent de dispositifs de commande et de limiteurs à réarmement automatique dans les systèmes dont la pression ne dépasse pas 4 psi (8 kPa).
Dimensions (in.)
5 1/8 po de haut x 4 1/2 po de large x 4 1/2 po de profondeur,
Dimensions (mm)
130 mm de haut x 114 mm de large x 114 mm de profondeur,
Comments
Conformité câblage incorrect
Mounting
Filetage interne 1/4 po NPT ou montage en surface par l’arrière du boîtier
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Répertorié : Fichier n° MP466; Guide n° MBPR
Approvals, Canadian Standards Association
Certifié : Fichier n° LR1620, Guide n° 400-E-O
Operating Temperature Range (F)
-35 F à +150 F
Operating Temperature Range (C)
-37 C à +66 C
Approvals, Swiss RE
Acceptable
Operating Range (psi)
0 à 4 psi
Operating Range (kPa)
0 à 28 kPa
Differential Pressure Range (kPa)
0,9 à 6,9 kPa
Differential Type
Soustractif
Switching Action
Le contact unipolaire unidirectionnel ouvre le circuit sur la hausse de pression seulement