Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 38

HVAC05C2

NXL HVAC INVERTER: 2.2KW/400V/5.6A/IP21

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Les VFD reçoivent un signal d'entrée puis produisent un signal de commande MID adapté à la sortie pour faire fonctionner moteurs, ventilateurs, pompes à une efficacité maximale. Les VFD peuvent être programmés sur place sans appareil ni connexion.

Caractéristiques

  • Applications à régulation multiple intégrées
  • Mise en service facile par l’intermédiaire du logiciel ou du tableau de commande
  • Onze fonctions de protection (voir le formulaire 63-2599 du manuel de l'utilisateur, section Données techniques)
  • Boîtiers NEMA 1 et NEMA 12 offerts
  • Technologie de transisteur de déclenchement bipolaire isolé
  • Standard Modbus

Il n'y a pas de documentation relié à ce produit, veuillez essayer une autre recherche matérielle. Si vous pensez qu'il devrait y avoir de la documentation pour ce produit, veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir un support Internet.