Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 2 de 2
H7655B2014/U

H7655B2014/U

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Les H7625, H7635, et H7655 sont des capteurs transducteurs d'humidité très précis et stables qui s'utilisent avec des régulateurs de CVCA tels que le thermostat T7350, le régulateur d'humidité à distance H775 et les régulateurs numériques W7760.

Caractéristiques

  • La technologie à céramique permet de dépasser les limitations d’autres capteurs d’humidité à résistance qui utilisent un revêtement à polymère soluble dans l’eau
  • La technologie à céramique permet aux capteurs de récupérer entièrement suite à la condensation, le brouillard et la forte humidité
  • Sortie stable, répétable et hautement précise avec hystérésis négligeable
  • Sortie à compensation de température. Réglage du zéro et de l’échelle, fonction de réétalonnage incrémentiel/décrémentiel
  • Toutes les unités ont une sortie de 4-20 mA, 0-10 V c.c. ou 0-5 V c.c. Étalonnage traçable NIST 2 %, 3 % et 5 %, chaque capteur est étalonné en trois points différents
  • Tous les capteurs d’humidité utilisent le même boîtier au niveau du capteur T7770, sauf le H7655A, qui utilise un boîtier similaire au T7047

Caractéristiques du produit

Application
Capteur de température et d’humidité monté en gaine
Dimensions (in.)
4 9/16 po de haut, 3 po de large, 7/8 po de profondeur
Dimensions (mm)
116 mm de haut, 76,5 mm de large, 22 mm de profondeur
Used With
Excel 15, Excel 10, T7350,
Operating Humidity Range (% RH)
0 à 95 % d’HR, sans condensation
Voltage
18 – 40 V c.c. / 18 - 28 V c.a.
Operating Temperature Range (F)
-10 à 140°F
Operating Temperature Range (C)
23 à 60°C
Shipping and Storage Temperature Range (F)
-40 F à 160 F
Shipping and Storage Temperature Range (C)
-40 C à +71 C
Accuracy
±5 % de 25-95 % d’HR
Sensor Range
0 à 100% d’humidité relative