Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 2
H7655A1001/U

H7655A1001/U

Capteur d’humidité mural, HR 5 %, sortie fixe 0-10 V c.c.

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Les H7625, H7635, et H7655 sont des capteurs transducteurs d'humidité très précis et stables qui s'utilisent avec des régulateurs de CVCA tels que le thermostat T7350, le régulateur d'humidité à distance H775 et les régulateurs numériques W7760.

Caractéristiques

  • La technologie à céramique permet de dépasser les limitations d’autres capteurs d’humidité à résistance qui utilisent un revêtement à polymère soluble dans l’eau
  • La technologie à céramique permet aux capteurs de récupérer entièrement suite à la condensation, le brouillard et la forte humidité
  • Sortie stable, répétable et hautement précise avec hystérésis négligeable
  • Sortie à compensation de température. Réglage du zéro et de l’échelle, fonction de réétalonnage incrémentiel/décrémentiel
  • Toutes les unités ont une sortie de 4-20 mA, 0-10 V c.c. ou 0-5 V c.c. Étalonnage traçable NIST 2 %, 3 % et 5 %, chaque capteur est étalonné en trois points différents
  • Tous les capteurs d’humidité utilisent le même boîtier au niveau du capteur T7770, sauf le H7655A, qui utilise un boîtier similaire au T7047

Caractéristiques du produit

Application
Capteur d’humidité à montage mural
Dimensions (in.)
4 5/8 po de haut x 3 5/8 po de large x 1 5/16 po de profondeur
Dimensions (mm)
118 mm de haut x 93 mm de large x 33 mm de profondeur
Used With
XL15, XL10, T7350
Comments
Capteur d’humidité de type capacitif en polymère; utilise un boîtier différent (comme le capteur T7047).
Operating Humidity Range (% RH)
10 à 90% d’humidité relative
Voltage
16-40 V c.c. ou 16-30 V c.a.
Operating Temperature Range (F)
32 F à 125 F
Operating Temperature Range (C)
0 à 50C
Shipping and Storage Temperature Range (F)
-40 F à +150 F
Shipping and Storage Temperature Range (C)
-40 C à +65 C
Accuracy
±5 % de 30-70 % d’HR