Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 2
H7636A2022/U

H7636A2022/U

Capteur d’humidité mural, ± 3 % d’HR, sortie 4-20 mA ou 0-5/10 V c.c., avec capteur de température de 1097 ohms

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Caractéristiques du produit

Application
Capteur de température et d’humidité à montage mural
Dimensions (in.)
4 9/16 po de haut, 3 po de large, 7/8 po de profondeur
Dimensions (mm)
116 mm de haut, 76,5 mm de large, 22 mm de profondeur
Mounting
Montage mural
Operating Humidity Range (% RH)
0 à 95 % d’HR, sans condensation
Voltage
18 – 40 V c.c. / 18 - 28 V c.a.
Operating Temperature Range (F)
32 à 122°F
Operating Temperature Range (C)
0 à 50°C
Shipping and Storage Temperature Range (F)
-40 F à 160 F
Shipping and Storage Temperature Range (C)
-40 C à +71 C
Accuracy
±3 % de 20-95 % d’HR
Sensor Range
0 à 100% d’humidité relative