Déclaration de confidentialité
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 2 de 2
H7625B2006/U

H7625B2006/U

Capteur d’humidité de gaine, ± 2 % d’HR, sortie 4-20 mA ou 0-5/10 V c.c., avec capteur de température de 20 K ohms

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Les thermostats T7350 régulent l’équipement de climatisation à modulation et thermopompe conventionnel à multi-étage et zone unique commercial de 24 V c.a.

Caractéristiques

  • Programmation 365 jours
  • Deux périodes occupées et deux périodes non occupées par jour
  • Connexions de module d’interface de thermostat au thermostat de l’assistant numérique pour une configuration, une programmation, un verrouillage du clavier, etc. avancés
  • Points de consigne de chauffage et de refroidissement individuels disponibles pour les périodes occupées et non occupées
  • La régulation proportionnelle intégrale dérivative minimise les fluctuations
  • Le régulateur à rampe de récupération optimise automatiquement les heures de démarrage de l'équipement en fonction de la charge du bâtiment
  • Garants de thermostat Versaguard™ universels disponibles
  • Fonctionnement prioritaire pratique pour permettre les modifications provisoires du point de consigne
  • Verrouillage à plusieurs niveaux du clavier disponible sur tous les modèles
  • Possibilité de détection à distance – SAUF le modèle T7350A – pour les capteurs de température (incluant l’air extérieur et de soufflage) et d’humidité
  • Le contact auxiliaire fait l’interface avec le système d'économiseur Honeywell (pour une intégration de régulation de toiture intégrale) ou en tant que sortie de déshumidification

Caractéristiques du produit

Application
Capteur de température et d’humidité monté en gaine
Dimensions (in.)
4 9/16 po de haut, 3 po de large, 7/8 po de profondeur
Dimensions (mm)
116 mm de haut, 76,5 mm de large, 22 mm de profondeur
Used With
Excel 15, Excel 10, T7350,
Operating Humidity Range (% RH)
0 à 95 % d’HR, sans condensation
Voltage
18 – 40 V c.c. / 18 - 28 V c.a.
Operating Temperature Range (F)
-10 à 140°F
Operating Temperature Range (C)
23 à 60°C
Shipping and Storage Temperature Range (F)
-40 F à 160 F
Shipping and Storage Temperature Range (C)
-40 C à +71 C
Accuracy
±2 % de 20-95 % d’HR
Sensor Range
0 à 100% d’humidité relative