Déclaration de confidentialité
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 9 de 18
200 Amp 0-2V Solid Core Current Sensor 1 Piece

E10020

200 Amp 0-2V Solid Core Current Sensor 1 Piece

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Tous ces capteurs ont une sortie à semi-conducteurs avec un point de déclenchement (point de consigne) réglable ou fixe. Ces interrupteurs de courant doivent être utilisés dans les applications nécessitant un interrupteur de courant « tout ou rien ». Ces interrupteurs de courant peuvent être utilisés pour la surveillance des appareils fonctionnant avec un courant continu maximum de 250 A. Ces interrupteurs de courant ne nécessitent pas d’être alimentés en extérieur, la puissance de l'interrupteur étant induite par le conducteur en cours de surveillance. Les interrupteurs de courant à circuit ouvrant sont idéaux pour moderniser ou équiper les installations existantes, car il n’est pas nécessaire de mettre l'unité hors tension ni de débrancher des fils durant le processus d'installation. Ils sont très faciles à installer et constituent un choix excellent pour les nouvelles installations.

Caractéristiques

  • Les interrupteurs en une ou deux pièces avec points de consigne réglables ou fixes
  • Points de consigne fonctionnant à un niveau très faible
  • Voyant DEL de statut
  • Bride de montage sur rail DIN intégré
  • Accepte des câbles jusqu'à 350 MCM (17,3 mm)
  • Fonctionne jusqu’à 250 A continus
  • Conformité aux normes RoHS et WEEE
  • Garantie limitée 5 ans