Présentation
Le DSP3452 est conçu pour la formation et la démonstration des régulateurs avec les appareils auxiliaires généralement employés avec les brûleurs industriels/commerciaux. Il démontre le câblage et le fonctionnement des régulateurs primaires.
Caractéristiques
- Le formateur peut être utilisé avec les régulateurs primaires et de programmation de Honeywell
- Ces régulateurs ne sont pas inclus avec le formateur
- Les neuf commutateurs de dérangement simulent une gamme de pannes d’une valve pilote défectueuse à un détecteur de flamme défectueux à un moteur d’allure de chauffe ne fonctionnant pas
- Le formateur mesure 20 po x 30 po x 10 po. Il pèse environ 30 livres. (formateur et boîtier auxiliaire)
- Remplace les modèles DSP2002, DSP2010 et DSP2960
- Inclut un manuel d’instructeur qui contient également le guide des pannes
Caractéristiques du produit
- Application
- Régulateurs primaires, programmeurs ou formateur 7800
- Dimensions (in.)
- 20 1/2 po x 32 po x 12 1/2 po
- Includes
- Fils cavaliers, tuyau de gaz propane avec régulateur, adaptateurs de montage de détecteur
- Comments
- Trousse complète de formation sur la surveillance de flamme
- Frequency
- 50 H; 60 Hz
- Voltage
- 120 V c.a.
- Color
- Noir
Il n'y a pas de documentation relié à ce produit, veuillez essayer une autre recherche matérielle. Si vous pensez qu'il devrait y avoir de la documentation pour ce produit, veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir un support Internet.